Menu Rechercher

Bouchons filetés PCR

En stock

Les bouchons de protection filetés Quick Fit protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Ils empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.

Cachent le filetage initial des taraudages standard. Ils conviennent à diverses applications, y compris celles des industries hydrauliques et générales. Ils couvrent une large gamme de tailles de filetages qui répondent aux normes métriques, Gaz et UNF.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage D H h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0833 € - 0,1296 € Demander le délai de livraison ici
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,0634 € - 0,0986 € Demander le délai de livraison ici
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,2858 € - 0,4446 € Demander le délai de livraison ici
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,2783 € - 0,4329 € Demander le délai de livraison ici
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0999 € - 0,1554 € Demander le délai de livraison ici
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1377 € - 0,2142 € Demander le délai de livraison ici
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,0818 € - 0,1273 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2
18.2 mm
Métrique 
0,0573 € - 0,0892 € Demander le délai de livraison ici
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0849 € - 0,1321 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1
14.6 mm
Métrique 
0,0918 € - 0,1428 € Demander le délai de livraison ici
M14 x 1.5
17.2 mm
Métrique 
0,0774 € - 0,1205 € Demander le délai de livraison ici
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0779 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
M18 x 2.5
18.3 mm
Métrique 
0,1059 € - 0,1648 € Demander le délai de livraison ici
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1498 € - 0,2331 € 1500 En stock
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,137 € - 0,2131 € Demander le délai de livraison ici
M26 x 1.5
18.7 mm
Métrique 
0,1498 € - 0,2331 € Demander le délai de livraison ici
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,137 € - 0,2131 € Demander le délai de livraison ici
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,4503 € - 0,7006 € Demander le délai de livraison ici
2" x 11
17.5 mm
GAS
0,1313 € - 0,2042 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Métrique 
0,0926 € - 0,1441 € Demander le délai de livraison ici
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
  • sur 2
Bouchon fileté 3/8" x 19 GAS PELD - PCR Vert

20750954

Gamme de prix
0,1296 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8" x 19
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 7/16" x 20 UNF PELD - PCR Vert

20751128

Gamme de prix
0,0986 € - 0,0634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.4 mm
  • Filetage
    7/16" x 20
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1,1/2" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20751005

Gamme de prix
0,4446 € - 0,2858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Filetage
    1,1/2" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 1,1/4" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20750992

Gamme de prix
0,4329 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1,1/4" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 13/16" x 16 UNF PELD - PCR Vert

20751159

Gamme de prix
0,1554 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.1 mm
  • Filetage
    13/16" x 16
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1.1/16" x 12 UNF PELD - PCR Vert

20751166

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.4 mm
  • Filetage
    1.1/16" x 12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M20 x 2 PELD - PCR Vert

20751098

Gamme de prix
0,1273 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.2 mm
  • Filetage
    M20 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1/8" x 28 GAS PELD - PCR Vert

20750930

Gamme de prix
0,0892 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • Filetage
    1/8" x 28
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M10 x 1 PELD - PCR Vert

20751029

Gamme de prix
0,1321 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.6 mm
  • Filetage
    M10 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M14 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751043

Gamme de prix
0,1428 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.2 mm
  • Filetage
    M14 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1/4" x 19 GAS PELD - PCR Vert

20750947

Gamme de prix
0,1205 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4" x 19
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté M18 x 2.5 PELD - PCR Vert

20751074

Gamme de prix
0,1212 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.3 mm
  • Filetage
    M18 x 2.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1/2" x 14 GAS PELD - PCR Vert

20750961

Gamme de prix
0,1648 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Filetage
    1/2" x 14
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 1" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20750985

Gamme de prix
0,2331 € - 0,1498 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Filetage
    1" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté M26 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751111

Gamme de prix
0,2131 € - 0,137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.7 mm
  • Filetage
    M26 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1.5/16" x 12 UNF PELD - PCR Vert

20751173

Gamme de prix
0,2331 € - 0,1498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.3 mm
  • Filetage
    1.5/16" x 12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 3/4" x 14 GAS PELD - PCR Vert

20750978

Gamme de prix
0,2131 € - 0,137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4" x 14
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 2" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20751012

Gamme de prix
0,7006 € - 0,4503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.5 mm
  • Filetage
    2" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M20 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751081

Gamme de prix
0,2042 € - 0,1313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 9/16" x 18 UNF PELD - PCR Vert

20751142

Gamme de prix
0,1441 € - 0,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Filetage
    9/16" x 18
  • Norme de filetage
    UNF