Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1873 € - 0,2914 € | 9000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,354 € - 0,5507 € | Demander le délai de livraison ici |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1882 € - 0,2927 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1588 € - 0,2471 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1694 € - 0,2635 € | Demander le délai de livraison ici |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1371 € - 0,2133 € | Demander le délai de livraison ici |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,3057 € - 0,4756 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,4682 € - 0,7283 € | Demander le délai de livraison ici |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,173 € - 0,2692 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,3371 € - 0,5245 € | Demander le délai de livraison ici |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,4071 € - 0,6332 € | Demander le délai de livraison ici |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,2243 € - 0,3489 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,2786 € - 0,4334 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,2397 € - 0,3729 € | 2250 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1524 € - 0,2371 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,263 € - 0,4092 € | 1800 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,1648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1255 € - 0,1952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1696 € - 0,2638 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1748 € - 0,2719 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
1