Menu Rechercher

Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

En stock

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) Couleur Matière H Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,4944 € - 0,769 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1/2”
Blanc
PA ; TPE
20.0 mm
Filetages gaz
2
0,5062 € - 1,4185 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
1”
Blanc
PA ; TPE
20.0 mm
Filetages gaz
2
0,5105 € - 0,7804 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
3/4”
Blanc
PA ; TPE
20.0 mm
Filetages gaz
2
0,3026 € - 0,4707 € 1400 En stock
16.0 mm
1/8”
Blanc
PA ; TPE
16.0 mm
Filetages gaz
1
0,2178 € - 0,5971 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
1/4”
Blanc
PA ; TPE
18.0 mm
Filetages gaz
2
0,2711 € - 0,6603 € 3000 En stock
24.0 mm
3/8”
Blanc
PA ; TPE
18.0 mm
Filetages gaz
1
1,0697 € - 2,9424 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
1-1/4”
Blanc
PA ; TPE
26.0 mm
Filetages gaz
2
0,1748 € - 0,2719 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
Nylon 6
17.5 mm
Métrique 
1
0,1273 € - 0,1981 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16 x 1.5
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Métrique 
2
0,1748 € - 0,2719 € 9500 En stock
19.0 mm
1/4-19
Jaune
Nylon 6
17.5 mm
Impérial
1
0,1873 € - 0,2914 € 9000 En stock
22.0 mm
3/8-19
Jaune
Nylon 6
17.5 mm
Impérial
1
0,1882 € - 0,2927 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1/2-14
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
Impérial
2
0,1694 € - 0,2635 € Demander le délai de livraison ici
22.9 mm
3/8-19
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.0 mm
Impérial
2
0,1371 € - 0,2133 € Demander le délai de livraison ici
16.4 mm
1/8-28
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Impérial
2
0,4071 € - 0,6332 € Demander le délai de livraison ici
73.7 mm
#2-11
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Impérial
2
0,2786 € - 0,4334 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
#1-11
Jaune
Nylon 6
22.5 mm
Impérial
1
0,2397 € - 0,3729 € 2250 En stock
31.3 mm
5/8-14
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.4 mm
Impérial
2
0,1059 € - 0,1648 € Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
M8 x 1.0
Rouge
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Métrique 
2
0,173 € - 0,2692 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
M12 x 1.0
Jaune
Nylon 6
16.5 mm
Métrique 
1
0,1588 € - 0,2471 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
M10 x 1.0
Jaune
Nylon 6
16.5 mm
Métrique 
1
  • sur 3
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 1/2” PA ; TPE Blanc

10106877

Gamme de prix
0,769 € - 0,4944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 1” PA ; TPE Blanc

10106891

Gamme de prix
1,4185 € - 0,5062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 3/4” PA ; TPE Blanc

10106884

Gamme de prix
0,7804 € - 0,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 1/8” PA ; TPE Blanc

10106846

Gamme de prix
0,4707 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 1/4” PA ; TPE Blanc

10106853

Gamme de prix
0,5971 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 3/8” PA ; TPE Blanc

10106860

Gamme de prix
0,6603 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Bouchon fileté avec joint Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/4” PA ; TPE Blanc

10106907

Gamme de prix
2,9424 € - 1,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M14 Nylon 6 Jaune

20597412

Gamme de prix
0,2719 € - 0,1748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M16 PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597696

Gamme de prix
0,1981 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.5
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 1/4" Nylon 6 Jaune

20597474

Gamme de prix
0,2719 € - 0,1748 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 3/8" Nylon 6 Jaune

20597481

Gamme de prix
0,2914 € - 0,1873 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 1/2" PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597559

Gamme de prix
0,2927 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-14
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 3/8" PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597542

Gamme de prix
0,2635 € - 0,1694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-19
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 1/8" PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597528

Gamme de prix
0,2133 € - 0,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-28
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 2" PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597627

Gamme de prix
0,6332 € - 0,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-11
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 1" Nylon 6 Jaune

20597511

Gamme de prix
0,4334 € - 0,2786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 5/8" PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597566

Gamme de prix
0,3729 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-14
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M8 PELD-PIR + NÉOPRÈNE Rouge

20597641

Gamme de prix
0,1648 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.0
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M12 Nylon 6 Jaune

20597399

Gamme de prix
0,2692 € - 0,173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M10 Nylon 6 Jaune

20597375

Gamme de prix
0,2471 € - 0,1588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm