Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,0724 € - 0,0724 € 15002 En stock
10.4 mm
Blanc
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0737 € - 0,0737 € 27367 En stock
12.0 mm
Gris
8.0 mm
7.2 mm
2
0,075 € - 0,075 € 929 En stock
13.5 mm
Noir
9.5 mm
7.2 mm
2
0,1543 € - 0,2132 € 2379 En stock
29.2 mm
Gris
24.0 mm
7.6 mm
4
0,0817 € - 0,114 € 34573 En stock
18.7 mm
Blanc
14.0 mm
7.4 mm
2
0,1326 € - 0,1833 € 772 En stock
27.4 mm
Blanc
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0839 € - 0,0839 € 121 En stock
14.0 mm
Blanc
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0776 € - 0,0776 € 4000 En stock
16.0 mm
Noir
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0737 € - 0,0737 € 51967 En stock
12.0 mm
Noir
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0764 € - 0,0764 € 35228 En stock
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0792 € - 0,1103 € 437 En stock
17.1 mm
Noir
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0831 € - 0,1158 € 3000 En stock
18.7 mm
Gris
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0831 € - 0,1158 € 7907 En stock
18.7 mm
Blanc
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0898 € - 0,1252 € 25500 En stock
20.4 mm
Noir
15.9 mm
7.4 mm
3
0,1598 € - 0,2211 € 25191 En stock
30.6 mm
Noir
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0898 € - 0,1252 € 6018 En stock
20.4 mm
Gris
15.9 mm
7.4 mm
4
0,0776 € - 0,0776 € 351 En stock
16.0 mm
Gris
12.0 mm
7.3 mm
2
0,1326 € - 0,1833 € 884 En stock
27.4 mm
Gris
22.2 mm
7.6 mm
4
0,0737 € - 0,0737 € 30 En stock
12.0 mm
Blanc
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0682 € - 0,0682 € 47459 En stock
7.0 mm
Gris
4.0 mm
7.1 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Blanc PA66

10126639

Gamme de prix
0,0724 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
15002 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Gris PA66

10126677

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
27367 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Noir PA66

10126714

Gamme de prix
0,075 € - 0,075 €

Niveaux de stock
929 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Gris PA66

10127032

Gamme de prix
0,2132 € - 0,1543 €

Niveaux de stock
2379 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Blanc PA66

10126813

Gamme de prix
0,114 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
34573 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Blanc PA66

10126998

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1326 €

Niveaux de stock
772 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Blanc PA66

10126721

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Noir PA66

10126776

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Noir PA66

10126684

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
51967 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Gamme de prix
0,0764 € - 0,0764 €

Niveaux de stock
35228 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Noir PA66

10126806

Gamme de prix
0,1103 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
437 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.3 mm 18.7 mm Gris PA66

10126851

Gamme de prix
0,1158 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.3 mm 18.7 mm Blanc PA66

10126844

Gamme de prix
0,1158 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
7907 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Noir PA66

10126899

Gamme de prix
0,1252 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
25500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Noir PA66

10127070

Gamme de prix
0,2211 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
25191 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Gris PA66

10126882

Gamme de prix
0,1252 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
6018 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Gris PA66

10126769

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
351 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Gris PA66

10127001

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1326 €

Niveaux de stock
884 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Blanc PA66

10126660

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Gris PA66

10126585

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
47459 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm