Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Avec moins de filets, ils permettent une application rapide.

  • Ils disposent de moins de formes de filetage pour une application plus rapide et peuvent être appliqués ou retirés à la main ou à l’aide d’une clé hexagonale ou d’un tournevis.
  • Ils sont compatibles avec les filetages NS et NF de classe 1-2-3 standard.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’ingénierie hydraulique, pneumatique et générale.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière H B Tailles de filetage compatibles (tous) Type Ajouter au panier
0,1555 € - 0,3817 € 17550 En stock
17.2 mm
Rouge
PEBD
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,1284 € - 0,3241 € 7600 En stock
13.9 mm
Rouge
PEBD
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,3307 € - 0,803 € 7020 En stock
28.0 mm
Rouge
PEBD
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,2743 € - 0,6648 € 12600 En stock
20.8 mm
Rouge
PEBD
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,3307 € - 0,803 € 8360 En stock
24.1 mm
Rouge
PEBD
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
1,492 € - 3,686 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Rouge
PEBD
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,3635 € - 0,8524 € 13000 En stock
17.2 mm
Rouge
PEBD
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,4764 € - 1,165 € 12650 En stock
40.9 mm
Rouge
PEBD
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,135 € - 0,3254 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
Rouge
PEBD
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,3025 € - 0,7372 € 29250 En stock
20.4 mm
Rouge
PEBD
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,3681 € - 0,8952 € 9630 En stock
21.7 mm
Rouge
PEBD
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,2859 € - 1,1724 € 3000 En stock
18.0 mm
Jaune
PEHD
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
1000 En stock
23.0 mm
Jaune
PEHD
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1000 En stock
30.0 mm
Jaune
PEHD
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
1000 En stock
21.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
3894 En stock
17.0 mm
Jaune
PEHD
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
956 En stock
20.0 mm
Jaune
PEHD
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
2900 En stock
25.0 mm
Jaune
PEHD
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
2896 En stock
27.0 mm
Jaune
PEHD
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
2996 En stock
23.5 mm
Jaune
PEHD
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
  • sur 2
Bouchon fileté Filetages UNF 1/2 in x 20 PEBD Rouge

10186169

Gamme de prix
0,3817 € - 0,1555 €

Niveaux de stock
17550 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2 in x 20
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 11⁄16 in x 14 PEBD Rouge

10186312

Gamme de prix
0,3241 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.7 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    11⁄16 in x 14
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8 in x 14 PEBD Rouge

10186206

Gamme de prix
0,803 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
7020 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • B
    21.1 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/8 in x 14
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 5/8 in x 18 PEBD Rouge

10186183

Gamme de prix
0,6648 € - 0,2743 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    14.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    5/8 in x 18
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 3/4 in x 16 PEBD Rouge

10186190

Gamme de prix
0,803 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
8360 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • B
    18.6 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4 in x 16
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 11⁄16 in x 14 PEBD Rouge

10186220

Gamme de prix
3,686 € - 1,492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • B
    24.6 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    11⁄16 in x 14
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 7⁄16 in x 20 PEBD Rouge

10186152

Gamme de prix
0,8524 € - 0,3635 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • B
    14.1 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7⁄16 in x 20
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 1- 5/16 in x 12 PEBD Rouge

10186237

Gamme de prix
1,165 € - 0,4764 €

Niveaux de stock
12650 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • B
    23.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1- 5/16 in x 12
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 3/8 in x 24 PEBD Rouge

10186145

Gamme de prix
0,3254 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • B
    11.9 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/8 in x 24
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 9⁄16 in x 18 PEBD Rouge

10186176

Gamme de prix
0,7372 € - 0,3025 €

Niveaux de stock
29250 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    12.6 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    9⁄16 in x 18
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF 11/16 in x 12 PEBD Rouge

10186213

Gamme de prix
0,8952 € - 0,3681 €

Niveaux de stock
9630 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.7 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    11/16 in x 12
  • Matière
    PEBD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 1/2 in x 20 PEHD Jaune

10145739

Gamme de prix
1,1724 € - 0,2859 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2 in x 20
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 11/16 x 16 PEHD Jaune

10145784


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • B
    14.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    11/16 x 16
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 7/8 x 14 PEHD Jaune

10145852


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/8 x 14
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 5/8 x 18 PEHD Jaune

10145760


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • B
    13.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    5/8 x 18
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 7/16 x 20 PEHD Jaune

10145722


Niveaux de stock
3894 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/16 x 20
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 9/16 x 18 PEHD Jaune

10145746


Niveaux de stock
956 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    9/16 x 18
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 3/4 x 16 PEHD Jaune

10145807


Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • B
    13.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4 x 16
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 13/16 x 16 PEHD Jaune

10145838


Niveaux de stock
2896 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    13/16 x 16
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 11/16 x 16 PEHD Jaune

10145791


Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    11.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    11/16 x 16
  • Matière
    PEHD