Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages NPT. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Peuvent être installés à la main ou à l'aide d'une tête à douille 12-point. Conçus pour la solidité et la résistance à l'abrasion. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).
Matière: PEHD, PEEK Couleur: Rouge, Marron Séries: SR5759, SRK0083
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | Matière | H | B | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,2291 € | 20000 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Rouge
|
PEHD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1422 € - 0,2777 € | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Rouge
|
PEHD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1182 € - 0,2482 € | 4000 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Rouge
|
PEHD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1845 € - 0,4576 € | 1660 En stock |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Rouge
|
PEHD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0903 € - 0,1692 € | 1950 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Rouge
|
PEHD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 8,9605 € - 9,4648 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1/4
|
Marron
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 6,5805 € - 6,9423 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1/8
|
Marron
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 10,1229 € - 10,7153 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3/8
|
Marron
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer