Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7613 € - 0,7613 € | 19677 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 2,97 € - 2,97 € | 567 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicone
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,0861 € - 0,1623 € | 9000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2671 € - 0,5547 € | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1398 € - 0,294 € | 3100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,285 € - 0,5987 € | 800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 14213 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| 8800 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||
| 3768 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
|||
| 1,9104 € - 1,9104 € | 2753 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 248 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
|||
| 0,9403 € - 0,9403 € | 25325 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6574 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 65 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|||
| 10377468 | 0,391 € - 0,391 € | 47584 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
| 9614 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 1,4685 € - 1,4685 € | 3640 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
|||
| 2,0147 € - 2,0147 € | 10 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer