Menu Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
10414 En stock
25.4 mm
Noir
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1,4685 € - 1,4685 € 3640 En stock
25.4 mm
Noir
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
219 En stock
25.4 mm
Noir
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,0147 € - 2,0147 € 10 En stock
25.4 mm
Noir
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
95629 En stock
25.4 mm
Naturel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
23346 En stock
25.4 mm
Naturel
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
1776 En stock
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
2,5817 € - 2,5817 € 286 En stock
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
74531 En stock
25.4 mm
Noir
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,3507 € - 0,3507 € 57119 En stock
25.4 mm
Noir
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
4804 En stock
25.4 mm
Naturel
10.5 mm
Silicone
4.8 mm
1
14346 En stock
25.4 mm
Noir
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
1,5223 € - 1,5223 € 3366 En stock
25.4 mm
Noir
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
11000 En stock
25.4 mm
Noir
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
2,3283 € - 2,3283 € 708 En stock
25.4 mm
Naturel
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
640 En stock
25.4 mm
Naturel
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
1,7459 € - 1,7459 € 439 En stock
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
248 En stock
25.4 mm
Noir
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,3537 € - 0,7428 € 7600 En stock
25.0 mm
Noir
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,7973 € - 0,7973 € 7 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248904


Niveaux de stock
10414 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Noir

10377505

Gamme de prix
1,4685 € - 1,4685 €

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386750


Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386798

Gamme de prix
2,0147 € - 2,0147 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248768


Niveaux de stock
95629 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248775


Niveaux de stock
23346 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812


Niveaux de stock
1776 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Gamme de prix
2,5817 € - 2,5817 €

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248874


Niveaux de stock
74531 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377451

Gamme de prix
0,3507 € - 0,3507 €

Niveaux de stock
57119 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386668


Niveaux de stock
4804 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377482


Niveaux de stock
14346 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377512

Gamme de prix
1,5223 € - 1,5223 €

Niveaux de stock
3366 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248881


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386705

Gamme de prix
2,3283 € - 2,3283 €

Niveaux de stock
708 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248829


Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Gamme de prix
1,7459 € - 1,7459 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386811


Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092347

Gamme de prix
0,7428 € - 0,3537 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386767

Gamme de prix
0,7973 € - 0,7973 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir