Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|||
| 0,394 € - 0,4387 € | 2250 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 18924 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|||
| 12079 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 14396 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 13490 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 0,4666 € - 0,4912 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,323 € - 0,323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|||
| 20418 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|||
| 7173 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 14000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|||
| 0,2122 € - 0,2122 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 17060 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 0,3323 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,3887 € - 0,3887 € | 1449 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|||
| 0,21 € - 0,21 € | 1000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer