Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
36000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
17060 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,3323 € - 0,3323 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,3887 € - 0,3887 € 1449 En stock
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,9305 € - 0,9305 € 3369 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,3213 € - 0,3213 € 16088 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
12490 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1548 En stock
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,4638 € - 0,4638 € 1977 En stock
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
14396 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
1,1562 € - 1,1562 € 405 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
1598 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,7277 € - 0,7277 € 2300 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,4106 € - 0,8622 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,5527 € - 0,5527 € 2042 En stock
7.9 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,7757 € - 1,6294 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
8920 En stock
3.9 mm
Bleu
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
10241042 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
  • sur 5
Bouchon de masquage à languette 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714


Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796


Niveaux de stock
17060 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Gamme de prix
0,3323 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Gamme de prix
0,3887 € - 0,3887 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Gamme de prix
0,9305 € - 0,9305 €

Niveaux de stock
3369 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Gamme de prix
0,3213 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
16088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789


Niveaux de stock
12490 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918


Niveaux de stock
1548 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Gamme de prix
0,4638 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741


Niveaux de stock
14396 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Gamme de prix
1,1562 € - 1,1562 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970


Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,7277 € - 0,7277 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595


Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 12.5 mm 9.5 mm Bleu Silicone

10240779

Gamme de prix
0,8622 € - 0,4106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicone

10192290


Niveaux de stock
17572 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 14.5 mm 25.4 mm Vert Silicone

10192337

Gamme de prix
0,5527 € - 0,5527 €

Niveaux de stock
2042 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,6294 € - 0,7757 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 50.8 mm Bleu Silicone

10192313


Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042


Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet