Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3193 € - 0,3268 € | 7996 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 174 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|||
| 10492 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
|||
| 0,0785 € - 0,0785 € | 3984 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Gris
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,0489 € - 0,0489 € | 25500 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1428 € - 0,1428 € | 2886 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 2250 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Gris
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
|||
| 5000 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
Violet
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
|||
| 0,1134 € - 0,1134 € | 37900 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 6500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
|||
| 8500 En stock |
0.547 in
13.9 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
|||
| 16500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
|||
| 0,1625 € - 0,1625 € | 10736 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
Rose
|
Silicone
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3238 En stock |
0.579 in
14.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
|||
| 0,0699 € - 0,0699 € | 28792 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 42660 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Vert
|
Silicone
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
|||
| 1388 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| 148 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 0,2021 € - 0,2021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer