Menu Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,0826 € - 0,0944 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0857 € - 0,0875 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0824 € - 0,0942 € 800 En stock
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
3848 En stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
4668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
5990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
10104279 0,1028 € - 0,1869 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,4059 € - 0,7799 € 2700 En stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,1255 € - 0,2421 € Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
10090077 0,1443 € - 0,2949 € 2000 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
10090114 0,246 € - 0,4772 € 1000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,0971 € - 0,1886 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,4278 € - 0,8228 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,2397 € - 0,464 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,4059 € - 0,7799 € 2000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,5752 € - 1,1057 € 2400 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,1082 € - 0,2086 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,5736 € - 1,1124 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10024041

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10488683

Gamme de prix
0,0875 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Noir

10024058

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 8.0 mm 15.0 mm TPE Noir

10105450


Niveaux de stock
3848 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105405


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Noir

10105429


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Embout recouvrant 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105412


Niveaux de stock
4668 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 7.0 mm 2.0 mm EBA Noir

10105436


Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 19.0 mm PVC Noir

10104279

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Embout recouvrant 38.5 mm PVC Noir

10082232

Gamme de prix
0,7799 € - 0,4059 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Embout recouvrant 17.7 mm TPR Noir

10090060

Gamme de prix
0,2421 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 18.7 mm TPR Noir

10090077

Gamme de prix
0,2949 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 25.0 mm TPR Noir

10090114

Gamme de prix
0,4772 € - 0,246 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 17.0 mm PVC Noir

10072028

Gamme de prix
0,1886 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Embout recouvrant 43.7 mm PVC Noir

10072554

Gamme de prix
0,8228 € - 0,4278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 30.0 mm PVC Noir

10073704

Gamme de prix
0,464 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10081815

Gamme de prix
0,7799 € - 0,4059 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Noir

10090169

Gamme de prix
1,1057 € - 0,5752 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 17.5 mm PVC Noir

10090435

Gamme de prix
0,2086 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Embout recouvrant 43.7 mm TPR Noir

10090183

Gamme de prix
1,1124 € - 0,5736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm