Menu Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,5752 € - 1,1057 € 6200 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,5736 € - 1,1124 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
10090176 0,5705 € - 1,1749 € 1600 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,1818 € - 0,3488 € 8000 En stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,3087 € - 0,5957 € 1500 En stock
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,5093 € - 1,3625 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,7553 € - 2,0239 € 100 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
10090077 0,1443 € - 0,2949 € 4500 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
10090114 0,246 € - 0,4772 € 1500 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3699 € - 0,7174 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,1255 € - 0,2421 € 10000 En stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,086 € - 0,1661 € 18000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
0,246 € - 0,4772 € 3500 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,0888 € - 0,1711 € 12000 En stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
10090145 0,3713 € - 0,7865 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
Embout recouvrant 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Noir

10090169

Gamme de prix
1,1057 € - 0,5752 €

Niveaux de stock
6200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 43.7 mm TPR Noir

10090183

Gamme de prix
1,1124 € - 0,5736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 38.2 mm TPR Noir

10090176

Gamme de prix
1,1749 € - 0,5705 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 20.0 mm TPR Noir

10090084

Gamme de prix
0,3488 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Embout recouvrant 28.5 mm TPR Noir

10090121

Gamme de prix
0,5957 € - 0,3087 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 30.0 mm TPR Noir

10090138

Gamme de prix
1,3625 € - 0,5093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 57.5 mm TPR Noir

10090190

Gamme de prix
2,0239 € - 0,7553 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 18.7 mm TPR Noir

10090077

Gamme de prix
0,2949 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 25.0 mm TPR Noir

10090114

Gamme de prix
0,4772 € - 0,246 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 32.0 mm TPR Noir

10090152

Gamme de prix
0,7174 € - 0,3699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 17.7 mm TPR Noir

10090060

Gamme de prix
0,2421 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 9.5 mm TPR Noir

10090053

Gamme de prix
0,1661 € - 0,086 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 22.0 mm TPR Noir

10090091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm TPR Noir

10090107

Gamme de prix
0,4772 € - 0,246 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 9.3 mm TPR Noir

10090046

Gamme de prix
0,1711 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 32.0 mm TPR Noir

10090145

Gamme de prix
0,7865 € - 0,3713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm