Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
37,0179 € - 41,131 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M20 x 1.5
Gris
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
19,3914 € - 21,546 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gris
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
7,8413 € - 10,9778 € 139 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
3,679 € - 5,7229 € 98 En stock
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
37,9865 € - 53,1811 € 207 En stock
60.0 mm
M40
Noir
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Moletée sans languette
3,0659 € - 4,7692 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,5973 € - 4,0403 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
7,8413 € - 10,9778 € 200 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Usage intensif
8,077 € - 11,3078 € 300 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
7,8413 € - 10,9778 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € 92 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,8413 € - 10,9778 € 480 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,651 € - 12,1114 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
8,077 € - 11,3078 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Usage intensif
0,3597 € - 0,3597 € 2997 En stock
30.5 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
  • sur 5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10646809

Gamme de prix
41,131 € - 37,0179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10646793

Gamme de prix
21,546 € - 19,3914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236536

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236574

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Noir

10236857

Gamme de prix
5,7229 € - 3,679 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Noir

10236895

Gamme de prix
53,1811 € - 37,9865 €

Niveaux de stock
207 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236901

Gamme de prix
4,7692 € - 3,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236949

Gamme de prix
5,8695 € - 3,7732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236987

Gamme de prix
4,0403 € - 2,5973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Noir

10237021

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236888

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236956

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10237014

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236932

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236970

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236918

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236840

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237069

Gamme de prix
12,1114 € - 8,651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236994

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10074190

Gamme de prix
0,3597 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon