Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acier inoxydable, PA Couleur: Gris, Naturel, Blanc, Noir, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
0,3495 € - 0,3495 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Noir
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,1437 € - 0,1911 € 500 En stock
30.6 mm
Blanc
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
4,7049 € - 7,3187 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
3,2192 € - 5,0077 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,9619 € - 6,163 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
8,4809 € - 11,8732 € 400 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
9,062 € - 12,6868 € 7742 En stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
8,2334 € - 11,5267 € 480 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,2334 € - 11,5267 € 139 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,7049 € - 7,3187 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,863 € - 6,009 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,7593 € - 4,2923 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,7972 € - 4,3512 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,8627 € - 6,0086 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
15,4023 € - 23,9591 € Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
M4 x 0.7
Gris
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
41,1063 € - 63,9431 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M20 x 1.5
Gris
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,7049 € - 7,3187 € 390 En stock
24.0 mm
M20 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,2727 € - 3,5354 € 1652 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
0,3777 € - 0,3777 € 1997 En stock
30.5 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
8,4809 € - 11,8732 € 100 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
  • sur 5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10308929

Gamme de prix
0,3495 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    22.2 mm
  • Matière
    Nylon
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Blanc

10407769

Gamme de prix
0,1911 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236574

Gamme de prix
7,3187 € - 4,7049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236765

Gamme de prix
5,0077 € - 3,2192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236802

Gamme de prix
6,163 € - 3,9619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236611

Gamme de prix
11,8732 € - 8,4809 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236567

Gamme de prix
12,6868 € - 9,062 €

Niveaux de stock
7742 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236840

Gamme de prix
11,5267 € - 8,2334 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236536

Gamme de prix
11,5267 € - 8,2334 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236888

Gamme de prix
7,3187 € - 4,7049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236925

Gamme de prix
6,009 € - 3,863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236963

Gamme de prix
4,2923 € - 2,7593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10237007

Gamme de prix
4,3512 € - 2,7972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Noir

10237045

Gamme de prix
6,0086 € - 3,8627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Gris

10237083

Gamme de prix
23,9591 € - 15,4023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • B
    3.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237120

Gamme de prix
63,9431 € - 41,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236697

Gamme de prix
7,3187 € - 4,7049 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236659

Gamme de prix
3,5354 € - 2,2727 €

Niveaux de stock
1652 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10074190

Gamme de prix
0,3777 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236550

Gamme de prix
11,8732 € - 8,4809 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5