Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 124.5 mm-149.0 mm PELD - PCR Noir

Nouvelle référence Essentra:

20749866

Ancienne référence Essentra:

20749866

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,9645 €
250 + 0,868 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

48,23 €

50 x 0,9645 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 124.5 mm
d2 149.0 mm
D 159.5 mm
H 59.5 mm
Diamètre minimal du trou 125.0 mm
Diamètre maximal du trou 148.5 mm
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter