Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 107.0 mm-130.5 mm PELD - PCR Noir

Nouvelle référence Essentra:

20749859

Ancienne référence Essentra:

20749859

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
70 - 349 0,7982 €
350 + 0,7183 €
Qté par sac standard : 70

Commande par lots de 70

Prix total :

55,87 €

70 x 0,7982 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 107.0 mm
d2 130.5 mm
D 139.0 mm
H 60.0 mm
Diamètre minimal du trou 108.0 mm
Diamètre maximal du trou 129.5 mm
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter