Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0944 € - 0,1827 € | 8000 En stock |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rouge
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0749 € - 0,1623 € | 7200 En stock |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rouge
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2247 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rouge
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages BSP
|
|
||
| 0,1487 € - 0,2886 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
|
||
| 0,1551 € - 0,3011 € | 1200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,2581 € - 0,5015 € | 4000 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rouge
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1428 € - 0,2761 € | Demander le délai de livraison ici |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rouge
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1865 € - 0,3635 € | 16 En stock |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rouge
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,2179 € - 0,4263 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 10084670 | 0,1286 € - 0,2498 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rouge
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages JIC
|
|
|
| 0,0683 € - 0,188 € | 10000 En stock |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rouge
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,2985 € - 0,5767 € | Demander le délai de livraison ici |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rouge
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 20000 En stock |
1/2"M20
|
Rouge
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetages gaz
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | 99 En stock |
1,1/4"
|
Rouge
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Filetages gaz
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 90 En stock |
M18
|
Rouge
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filetages métriques
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Filetages métriques
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | 1800 En stock |
M30; 1,3/6"
|
Rouge
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filetages métriques
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | 20000 En stock |
1/4";1/2"
|
Rouge
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Filetages gaz
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,0814 € - 0,1267 € | 2000 En stock |
1,1/2"
|
Rouge
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Filetages gaz
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Demander le délai de livraison ici |
M26;1,1/16"
|
Rouge
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filetages UNF
|
4 - Usage intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer