Menu Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0829 € - 0,17 € 8000 En stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Bleu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0694 € - 0,1427 € Demander le délai de livraison ici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Bleu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,094 € - 0,1865 € 13500 En stock
Without Lugs
Rouge
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,098 € - 0,2049 € Demander le délai de livraison ici
11/16
Jaune
15.5 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1364 € - 0,2859 € 13500 En stock
9/16
Jaune
12.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1056 € - 0,2096 € 1750 En stock
Without Lugs
Rouge
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,1238 € - 0,2626 € 161 En stock
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Bleu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,086 € - 0,177 € 1500 En stock
7/8 in x 14 UNF/JIC
Bleu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,2084 € - 0,4113 € 1600 En stock
Without Lugs
Rouge
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1134 € - 0,2402 € 6800 En stock
1 in x 14 UNF/JIC
Bleu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,7286 € - 1,5302 € 2240 En stock
1-7/8
Jaune
45.1 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,104 € - 0,2175 € 14500 En stock
13/16
Jaune
18.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0917 € - 0,1922 € 6000 En stock
5/8
Jaune
14.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1975 € - 0,4574 € 24150 En stock
1.000 in
Jaune
23.4 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2742 € - 0,5891 € Demander le délai de livraison ici
1-3/16
Jaune
27.7 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0639 € - 0,1349 € Demander le délai de livraison ici
1/2 in x 20 UNF/JIC
Bleu
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,2476 € - 0,5266 € 8700 En stock
3/8
Jaune
8.2 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,5594 € - 1,0432 € 10000 En stock
1-5/8
Jaune
38.7 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,1111 € - 0,2425 € Demander le délai de livraison ici
7/8
Jaune
20.3 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2335 € - 0,5101 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Jaune
5.2 mm
5.6 mm
Filetages UNF
1
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Bleu PELD - PIR

10085189

Gamme de prix
0,17 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon UNF/JIC 14.3 mm Bleu

10085172

Gamme de prix
0,1427 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10085233

Gamme de prix
0,1865 € - 0,094 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Jaune PEBD

10158791

Gamme de prix
0,2049 € - 0,098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    11/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 9/16" UNF Jaune PEBD

10158876

Gamme de prix
0,2859 € - 0,1364 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm PELD - PIR Rouge

10085240

Gamme de prix
0,2096 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Bleu PELD - PIR

10085219

Gamme de prix
0,2626 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Bleu PELD - PIR

10085196

Gamme de prix
0,177 € - 0,086 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Filetage
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm PELD - PIR Rouge

10085257

Gamme de prix
0,4113 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Bleu PELD - PIR

10085202

Gamme de prix
0,2402 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 1-7/8" UNF Jaune PEBD

10158760

Gamme de prix
1,5302 € - 0,7286 €

Niveaux de stock
2240 En stock
Caractéristiques
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 13/16" UNF Jaune PEBD

10158807

Gamme de prix
0,2175 € - 0,104 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    13/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/8" UNF Jaune PEBD

10158845

Gamme de prix
0,1922 € - 0,0917 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1" UNF Jaune PEBD

10158708

Gamme de prix
0,4574 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
24150 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1.000 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-3/16" UNF Jaune PEBD

10158739

Gamme de prix
0,5891 € - 0,2742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-3/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon UNF/JIC 11.0 mm Bleu

10085158

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 3/8" UNF Jaune PEBD

10158821

Gamme de prix
0,5266 € - 0,2476 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/8" UNF Jaune PEBD

10158753

Gamme de prix
1,0432 € - 0,5594 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/8" UNF Jaune PEBD

10158869

Gamme de prix
0,2425 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/4" UNF Jaune PEBD

10158784

Gamme de prix
0,5101 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune