Menu Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0656 € - 0,1388 € 1000 En stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Bleu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0582 € - 0,1151 € 172 En stock
Without Lugs
Rouge
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,098 € - 0,2049 € Demander le délai de livraison ici
11/16
Jaune
15.5 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1364 € - 0,2859 € 13500 En stock
9/16
Jaune
12.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,3478 € - 0,7602 € 1800 En stock
1-5/16
Jaune
30.9 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,2914 € - 0,6121 € 1400 En stock
1-1/4
Jaune
29.5 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0824 € - 0,1154 € 41000 En stock
1/2
Jaune
11.1 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,271 € - 0,6516 € 80000 En stock
5/16 in
Jaune
6.7 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,1111 € - 0,2425 € Demander le délai de livraison ici
7/8
Jaune
20.3 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1975 € - 0,4574 € Demander le délai de livraison ici
1.000 in
Jaune
23.4 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1134 € - 0,2402 € 6800 En stock
1 in x 14 UNF/JIC
Bleu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1056 € - 0,2096 € 1750 En stock
Without Lugs
Rouge
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,2476 € - 0,5266 € 8700 En stock
3/8
Jaune
8.2 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,5594 € - 1,0432 € 10000 En stock
1-5/8
Jaune
38.7 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,104 € - 0,2175 € 14500 En stock
13/16
Jaune
18.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2586 € - 0,5463 € 32580 En stock
7/16 in
Jaune
9.7 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,1238 € - 0,2626 € 161 En stock
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Bleu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,7286 € - 1,5302 € 2240 En stock
1-7/8
Jaune
45.1 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,2146 € - 0,3521 € 6900 En stock
1-1/16-12
Jaune
24.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0917 € - 0,1922 € 6000 En stock
5/8
Jaune
14.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Bleu PELD - PIR

10085141

Gamme de prix
0,1388 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm PELD - PIR Rouge

10085226

Gamme de prix
0,1151 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Jaune PEBD

10158791

Gamme de prix
0,2049 € - 0,098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    11/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 9/16" UNF Jaune PEBD

10158876

Gamme de prix
0,2859 € - 0,1364 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/16" UNF Jaune PEBD

10158746

Gamme de prix
0,7602 € - 0,3478 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/4" UNF Jaune PEBD

10158722

Gamme de prix
0,6121 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/2" UNF Jaune PEBD

10158777

Gamme de prix
0,1154 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/16" UNF Jaune PEBD

10158838

Gamme de prix
0,6516 € - 0,271 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/8" UNF Jaune PEBD

10158869

Gamme de prix
0,2425 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1" UNF Jaune PEBD

10158708

Gamme de prix
0,4574 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1.000 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Bleu PELD - PIR

10085202

Gamme de prix
0,2402 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm PELD - PIR Rouge

10085240

Gamme de prix
0,2096 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 3/8" UNF Jaune PEBD

10158821

Gamme de prix
0,5266 € - 0,2476 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/8" UNF Jaune PEBD

10158753

Gamme de prix
1,0432 € - 0,5594 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 13/16" UNF Jaune PEBD

10158807

Gamme de prix
0,2175 € - 0,104 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    13/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/16" UNF Jaune PEBD

10158852

Gamme de prix
0,5463 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
32580 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    7/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Bleu PELD - PIR

10085219

Gamme de prix
0,2626 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 1-7/8" UNF Jaune PEBD

10158760

Gamme de prix
1,5302 € - 0,7286 €

Niveaux de stock
2240 En stock
Caractéristiques
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16-12" UNF Jaune PEBD

10158715

Gamme de prix
0,3521 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/8" UNF Jaune PEBD

10158845

Gamme de prix
0,1922 € - 0,0917 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune