Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,0799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0969 € - 0,0969 € | Demander le délai de livraison ici |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
|||
| 0,0815 € - 0,0815 € | 6000 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.476 in
12.1 mm
|
7.0
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.409 in
10.4 mm
|
6.9
|
6
|
|||
| 0,4863 € - 1,0212 € | 750 En stock |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,509 € - 1,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,5756 € - 1,2089 € | 810 En stock |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5953 € - 1,2502 € | Demander le délai de livraison ici |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4722 € - 0,9917 € | 110520 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5347 € - 1,123 € | Demander le délai de livraison ici |
3.169 in
80.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5922 € - 1,2438 € | 2700 En stock |
3.386 in
86.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5787 € - 1,2153 € | 2610 En stock |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,48 € - 1,008 € | Demander le délai de livraison ici |
2.764 in
70.2 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,362 € - 0,7603 € | 7000 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,6211 € - 1,3043 € | 1280 En stock |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6482 € - 1,3616 € | 1500 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6044 € - 1,2693 € | 2320 En stock |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer