Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10696 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
| 0,2702 € - 0,5676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
BSP
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
| 6500 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
| 0,1676 € - 0,2244 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
1
|
||
| 500 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
| 0,4159 € - 0,8735 € | 9300 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,3447 € - 0,4641 € | 4500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
1
|
||
| 10074923 | 0,2146 € - 0,2859 € | 3500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
1
|
|
| 0,2229 € - 0,4681 € | 2200 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
BSP
|
2
|
||
| 626 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
| 0,163 € - 0,3424 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
BSP
|
2
|
||
| 340 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
| 2417 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
| 0,1707 € - 0,2267 € | 5000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
1
|
||
| 110 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
| 0,1687 € - 0,3542 € | 34500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,3686 € - 0,7741 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
BSP
|
2
|
||
| 15077 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer