Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | d2 | d1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
|||
| 19575 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
|||
| 0,2895 € - 0,2895 € | 9015 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 5496 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
|||
| 2702 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
|||
| 21891 En stock |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 8472 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
|||
| 4794 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
|||
| 71223 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
|||
| 2014 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
|||
| 44370 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
|||
| 158 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
|||
| 134069 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 0,1139 € - 0,2394 € | 8700 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 7595 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 19991 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 23603 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
|||
| 3723 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
|||
| 1573 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer