Menu Rechercher

Bouchon pour raccord banjo

En stock

Les bouchons de raccord banjo protègent les raccords banjo contre les dommages et les résidus de fluide. Ils sont robustes et conviennent aux systèmes hydrauliques et fluides. Peuvent être fournis avec ou sans languette de couverture. Compatibles avec les raccords banjo DIN 7642 B/E.Conçu pour protéger contre les dommages, l’usure et la pénétration de poussière ou d’humidité.Offre un ajustement sûr sur les raccords banjos DIN 7642 B/E, formant une surface d’étanchéité fiable pour éviter les fuites.Il peut être utilisé dans les applications de machines industrielles ou automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID D Type de prise Ajouter au panier
0,1085 € - 0,2536 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
19.8 mm
Sans languette
0,10 € - 0,2335 € 50 En stock
12.3 mm
18.9 mm
Sans languette
10069158 0,1237 € - 0,2598 € 5500 En stock
12.0 mm
19.0 mm
Avec languette
Bouchon pour raccord banjo 14.3 mm 19.8 mm PELD - PIR Naturel

10087091

Gamme de prix
0,2536 € - 0,1085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de prise
    Sans languette
Bouchon pour raccord banjo 12.3 mm 18.9 mm PELD - PIR Naturel

10087084

Gamme de prix
0,2335 € - 0,10 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de prise
    Sans languette
Bouchon pour raccord banjo 12.0 mm 19.0 mm PELD - PIR Naturel

10069158

Gamme de prix
0,2598 € - 0,1237 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm