Menu Rechercher

Parallel Protection Plug 31.1 mm 8.5 mm LDPE Natural

Natural LDPE Tube End Plug protects threaded or non-threaded pipe ends, they are sized and designed for positive-gripping power over the outside diameter of the pipe.
Nouvelle référence Essentra:

10230909

Ancienne référence Essentra:

061031100003

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Fitting Style Push Fit
Compatible Tube Diameter 31.1 mm
Height Under Lip 8.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter