Menu Rechercher

Parallel Protection Plug 16.0 mm 19.6 mm LDPE Natural

Nouvelle référence Essentra:

10643303

Ancienne référence Essentra:

061016000003

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Fitting Style Push Fit
Grip Type Without Finger Grip

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter