Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1626 € - 0,1626 € | 22978 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1745 € - 0,1745 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3500 En stock |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
4200 En stock |
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
|||
1,0481 € - 2,1685 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,3938 € - 0,8563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
|||
0,176 € - 0,176 € | 15703 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
10112144 | 0,1446 € - 0,1446 € | 12310 En stock |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
10261859 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
||
0,7457 € - 2,289 € | 2397 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
2000 En stock |
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
|||
0,6837 € - 2,0936 € | 1666 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
10163016 | 0,1343 € - 0,1343 € | 14000 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
10021095 | 0,227 € - 0,227 € | 4568 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
10021118 | 0,3345 € - 0,3345 € | 28876 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
10021163 | 0,2971 € - 0,2971 € | 8968 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
10163023 | 0,143 € - 0,143 € | 21980 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0,2195 € - 0,2195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer