Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière H Type Ajouter au panier
5719 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Noir
PA
8.0 mm
1
5003 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Noir
PA
10.3 mm
1
10102619 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
8.0 mm
Noir
PA
8.0 mm
1
17520 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Noir
PA
10.0 mm
1
14953 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Noir
PA
10.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,3345 € - 0,3345 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
34.0 mm
Noir
Nylon
13.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
14.3 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
0,5457 € - 1,1657 € 2098 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
10261804 Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,1582 € - 0,1582 € 26398 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Noir
Nylon
10.3 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,8388 € - 2,0748 € 2075 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
0,5969 € - 1,2894 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
42.4 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
10261736 0,3938 € - 0,8563 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
30.9 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
649 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanc
Nylon
10.3 mm
1
10021095 0,227 € - 0,227 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
34.9 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
  • sur 9
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Noir

10102626


Niveaux de stock
5719 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Noir

10102664


Niveaux de stock
5003 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Noir

10102619


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Noir

10102633


Niveaux de stock
17520 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Noir

10102657


Niveaux de stock
14953 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261781


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Noir

10163061

Gamme de prix
0,3345 € - 0,3345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021187

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261767

Gamme de prix
1,1657 € - 0,5457 €

Niveaux de stock
2098 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Noir

10261804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Noir

10112205

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
26398 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Noir

10261750


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261798

Gamme de prix
2,0748 € - 0,8388 €

Niveaux de stock
2075 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261774

Gamme de prix
1,2894 € - 0,5969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Noir

10261811


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Noir

10261699


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261736

Gamme de prix
0,8563 € - 0,3938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10103340


Niveaux de stock
649 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021095

Gamme de prix
0,227 € - 0,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir