Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | Épaisseur panneau | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8808 € - 2,1785 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1614 € - 0,1614 € | 22214 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 10021194 | 0,0921 € - 0,0921 € | 4065 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
|
| 0,1661 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1447 € - 0,2304 € | 2991 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1614 € - 0,2553 € | 330 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2003 € - 0,3685 € | 510 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4053 € - 0,8889 € | 195 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 10261804 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1644 € - 0,1644 € | 27000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1466 € - 0,2335 € | 100 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1661 € - 0,2664 € | 134 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2256 € - 0,4111 € | 790 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1418 € - 0,2271 € | 495 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,4076 € - 0,8982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 19520 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
| 13000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|||
| 2894 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 14649 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer