Menu Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
227 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
10086841 0,1277 € - 0,2421 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0963 € - 0,0963 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Bombés
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
0,081 € - 0,09 € 44924 En stock
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
0,2268 € - 0,4157 € 8605 En stock
31.5 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0964 € - 0,1345 € 24986 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
10.0 mm
2
10086766 0,0938 € - 0,2017 € 2000 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
15.6 mm
1
10086803 0,1236 € - 0,2343 € 3000 En stock
25.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
21.2 mm
1
16729 En stock
20.0 mm
7.8 mm
Noir
10.3 mm
12.8 mm
0,2586 € - 0,5627 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
34.8 mm
1
0,3291 € - 0,7733 € 200 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0565 € - 0,1066 € 26000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
7.3 mm
1
208 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
13.7 mm
312 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
10.5 mm
18.4 mm
10086797 0,1181 € - 0,2231 € 53000 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1062 € - 0,202 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
500 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
24.6 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
12.3 mm
0,0881 € - 0,1658 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2742 € - 0,5957 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0533 € - 0,0963 € 23163 En stock
14.0 mm
4.5 mm
Naturel
6.5 mm
9.3 mm
1
  • sur 12
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086841

Gamme de prix
0,2421 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26, 3/4 in BSP
Embout recouvrant 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10118528

Gamme de prix
0,0963 € - 0,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchons de protection 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060735

Gamme de prix
0,09 € - 0,081 €

Niveaux de stock
44924 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchons de protection 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm PEBD Naturel

10180549

Gamme de prix
0,4157 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
8605 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10061053

Gamme de prix
0,1345 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
24986 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10086766

Gamme de prix
0,2017 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Bouchon 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086803

Gamme de prix
0,2343 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filetage
    5/8 in
Bouchon 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103777


Niveaux de stock
16729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074077

Gamme de prix
0,5627 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm PELD - PIR Naturel

10074114

Gamme de prix
0,7733 € - 0,3291 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10083635

Gamme de prix
0,1066 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103784


Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103821


Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086797

Gamme de prix
0,2231 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    2/2 in
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086759

Gamme de prix
0,202 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103876


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103760


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10072691

Gamme de prix
0,1658 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M14x1.5
Bouchon 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074091

Gamme de prix
0,5957 € - 0,2742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10072677

Gamme de prix
0,0963 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
23163 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Filetage
    M10