Menu Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,3588 € - 0,7768 € 600 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
51.5 mm
1
0,0565 € - 0,1082 € 3000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
0,0964 € - 0,1345 € 14986 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
10.0 mm
2
0,1124 € - 0,2129 € 2000 En stock
22.0 mm
8.2 mm
Naturel
10.8 mm
17.0 mm
1
0,0881 € - 0,1658 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2742 € - 0,5957 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0533 € - 0,0963 € 17163 En stock
14.0 mm
4.5 mm
Naturel
6.5 mm
9.3 mm
1
500 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
24.6 mm
729 En stock
20.0 mm
5.5 mm
Noir
7.5 mm
14.5 mm
31 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
11.0 mm
19.3 mm
0,2696 € - 0,5792 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
36.5 mm
1
0,492 € - 1,0565 € 525 En stock
64.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
58.0 mm
1
0,8917 € - 1,8694 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.5 mm
71.0 mm
1
0,1147 € - 0,2164 € 15000 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
18.4 mm
1
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
11.9 mm
17034 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.2 mm
10.7 mm
0,0964 € - 0,1347 € 33000 En stock
15.0 mm
9.0 mm
Naturel
11.2 mm
10.0 mm
2
312 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
10.5 mm
18.4 mm
208 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
13.7 mm
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
23.4 mm
  • sur 12
Bouchon 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm PELD - PIR Naturel

10074121

Gamme de prix
0,7768 € - 0,3588 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    1 3/4 in BSP
Bouchon 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10083642

Gamme de prix
0,1082 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10061053

Gamme de prix
0,1345 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
14986 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Naturel

10086773

Gamme de prix
0,2129 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10072691

Gamme de prix
0,1658 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M14x1.5
Bouchon 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074091

Gamme de prix
0,5957 € - 0,2742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10072677

Gamme de prix
0,0963 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
17163 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Filetage
    M10
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103876


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103791


Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103838


Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074084

Gamme de prix
0,5792 € - 0,2696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm PELD - PIR Naturel

10074138

Gamme de prix
1,0565 € - 0,492 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    2 in BSP
Bouchon 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm PEBD Naturel

10083659

Gamme de prix
1,8694 € - 0,8917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M72
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086780

Gamme de prix
0,2164 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M20x2.5
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103753


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103746


Niveaux de stock
17034 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10061046

Gamme de prix
0,1347 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103821


Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103784


Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103869


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir