Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3588 € - 0,7768 € | 600 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,0721 € - 0,156 € | 1500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1124 € - 0,2129 € | 2000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 0,8917 € - 1,8694 € | 800 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0565 € - 0,1082 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,2867 € - 0,6253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 729 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
|||
| 0,2586 € - 0,5627 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,127 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
|||
| 0,1147 € - 0,2164 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 208 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
|||
| 0,0533 € - 0,0963 € | 23763 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,2696 € - 0,5792 € | 1350 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,0881 € - 0,1658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,2742 € - 0,5957 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,492 € - 1,0565 € | 525 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer