Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale DKO

En stock

Les bouchons à dégagement latéral DKO protègent les raccords à compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement en évitant les dommages et la contamination. L'extrémité flexible s'insère solidement dans l'écrou pivotant DKO. Une languette latérale permet de l'enlever facilement.Protège les raccords de compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement des dommages et des contaminants.L’extrémité flexible s’insère parfaitement dans l’écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait facile.Couramment utilisé pour répondre aux besoins d’industries telles que l’automobile, la fabrication et les machines. Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1121

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage HD Couleur TL Raccords DKO compatibles (tous) Ajouter au panier
0,1067 € - 0,2116 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Jaune
26.0 mm
12S
0,0343 € - 0,0679 € Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Jaune
18.0 mm
6L
10104736 Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
M30 x 2.0
34.5 mm
Jaune
31.3 mm
20S, 22L
0,1016 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Jaune
25.0 mm
10S, 12L
Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Jaune
31.0 mm
18L
Demander le délai de livraison ici
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
Jaune
44.5 mm
38S, 42L
Demander le délai de livraison ici
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
Jaune
39.6 mm
35L
2638 En stock
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
Jaune
39.5 mm
30S
0,038 € - 0,0755 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Jaune
19.5 mm
6S, 8L
0,1107 € - 0,2194 € Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Jaune
31.0 mm
14S, 15L
Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
Jaune
34.2 mm
25S, 28L
Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Jaune
31.0 mm
16S
0,0442 € - 0,0874 € Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Jaune
23.0 mm
8S, 10L
Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Rouge
31.3 mm
20S,22L
0,043 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
M22 x 1;5
29.0 mm
Rouge
31.0 mm
14S,15L
0,0267 € - 0,0267 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14 x 1;5
19.0 mm
Rouge
19.5 mm
6S,8L
0,0742 € - 0,0742 € 900 En stock
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Rouge
39.5 mm
30S
0,0384 € - 0,0384 € 15407 En stock
17.8 mm
M18 x 1;5
25.0 mm
Rouge
25.0 mm
10S,12L
Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Rouge
34.2 mm
25S,28L
0,0439 € - 0,0439 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
Rouge
31.0 mm
16S
  • sur 2
Bouchon à compression M20 x 1.5 27.0 mm Jaune PEBD

10104699

Gamme de prix
0,2116 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon à compression M12 x 1.5 16.0 mm Jaune PEBD

10104651

Gamme de prix
0,0679 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6L
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon à compression M30 x 2.0 35.0 mm Jaune PEBD

10104736


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S, 22L
  • Filetage
    M30 x 2.0
Bouchon à compression M18 x 1.5 25.0 mm Jaune PEBD

10104682

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S, 12L
  • Filetage
    M18 x 1.5
Bouchon à compression M26 x 1.5 32.0 mm Jaune PEBD

10104729


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    18L
  • Filetage
    M26 x 1.5
Bouchon à compression M52 x 2.0 60.0 mm Jaune PEBD

10104774


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    38S, 42L
  • Filetage
    M52 x 2.0
Bouchon à compression M45 x 2.0 50.0 mm Jaune PEBD

10104767


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    35L
  • Filetage
    M45 x 2.0
Bouchon à compression M42 x 2.0 50.0 mm Jaune PEBD

10104750


Niveaux de stock
2638 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Filetage
    M42 x 2.0
Bouchon à compression M14 x 1.5 19.0 mm Jaune PEBD

10104668

Gamme de prix
0,0755 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S, 8L
  • Filetage
    M14 x 1.5
Bouchon à compression M22 x 1.5 29.0 mm Jaune PEBD

10104705

Gamme de prix
0,2194 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S, 15L
  • Filetage
    M22 x 1.5
Bouchon à compression M36 x 2.0 40.0 mm Jaune PEBD

10104743


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S, 28L
  • Filetage
    M36 x 2.0
Bouchon à compression M24 x 1.5 30.0 mm Jaune PEBD

10104712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Filetage
    M24 x 1.5
Bouchon à compression M16 x 1.5 21.5 mm Jaune PEBD

10104675

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    8S, 10L
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon à compression M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S,22L
  • Filetage
    M30 x 2
Bouchon à compression M22 x 1;5 29.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140673

Gamme de prix
0,043 € - 0,043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Filetage
    M22 x 1;5
Bouchon à compression M14 x 1;5 19.0 mm 7.0 mm Rouge PEBD

10140642

Gamme de prix
0,0267 € - 0,0267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S,8L
  • Filetage
    M14 x 1;5
Bouchon à compression M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140727

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0742 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Filetage
    M42 x 2
Bouchon à compression M18 x 1;5 25.0 mm 7.0 mm Rouge PEBD

10140659

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
15407 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Filetage
    M18 x 1;5
Bouchon à compression M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140710


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Filetage
    M36 x 2
Bouchon à compression M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140680

Gamme de prix
0,0439 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Filetage
    M24 x 1;5