Menu Rechercher

Articulations à chape

En stock

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
5,7257 € - 8,8037 € Demander le délai de livraison ici
8x16
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
8.0
16.0
28,3377 € - 43,5989 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
16.0
32.0
69,4289 € - 92,5683 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
20.0
40.0
1,7328 € - 2,6691 € Demander le délai de livraison ici
5x10
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
5.0
10.0
6,5436 € - 10,0737 € Demander le délai de livraison ici
8x32
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
8.0
32.0
25,2381 € - 38,8311 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
14.0
28.0
16,4559 € - 25,3242 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
12.0
24.0
15,5303 € - 23,8928 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
10.0
40.0
78,1896 € - 104,2456 € Demander le délai de livraison ici
35x54
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
54.0
156,9496 € - 209,2661 € Demander le délai de livraison ici
42x84
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
42.0
84.0
1,8727 € - 2,8736 € Demander le délai de livraison ici
5x20
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
5.0
20.0
3,6162 € - 5,5643 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
16.0
32.0
28,2947 € - 43,5236 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
25.0
50.0
64,8118 € - 86,4122 € Demander le délai de livraison ici
28x56
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
28.0
56.0
1,1408 € - 1,7543 € Demander le délai de livraison ici
8x16
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
8.0
16.0
1,001 € - 1,5391 € Demander le délai de livraison ici
6x12
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
6.0
12.0
2,54 € - 3,9068 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
10.0
40.0
148,4687 € - 197,9547 € Demander le délai de livraison ici
40x84
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
40.0
84.0
0,7749 € - 1,1839 € Demander le délai de livraison ici
4x16
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
16.0
116,4503 € - 155,2598 € Demander le délai de livraison ici
28x56
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
28.0
56.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Inox 316

20217358

Gamme de prix
8,8037 € - 5,7257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Inox 316

20217419

Gamme de prix
43,5989 € - 28,3377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Inox 316

20217426

Gamme de prix
92,5683 € - 69,4289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Inox 316

20217334

Gamme de prix
2,6691 € - 1,7328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chapes d’articulation 8x32 M8 58.0 Inox 316

20217365

Gamme de prix
10,0737 € - 6,5436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Inox 316

20217402

Gamme de prix
38,8311 € - 25,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Inox 316

20217396

Gamme de prix
25,3242 € - 16,4559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Inox 316

20217389

Gamme de prix
23,8928 € - 15,5303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 35x54 M36 188.0 Acier

20209728

Gamme de prix
104,2456 € - 78,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x54
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chapes d’articulation 42x84 M4 232.0 Acier

20209797

Gamme de prix
209,2661 € - 156,9496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    42x84
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Chapes d’articulation 5x20 M5 36.0 Acier

20209858

Gamme de prix
2,8736 € - 1,8727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier

20209568

Gamme de prix
5,5643 € - 3,6162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier

20209650

Gamme de prix
43,5236 € - 28,2947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 28x56 M27 148.0 Acier

20209681

Gamme de prix
86,4122 € - 64,8118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Acier

20209896

Gamme de prix
1,7543 € - 1,1408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier

20209865

Gamme de prix
1,5391 € - 1,001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier

20209957

Gamme de prix
3,9068 € - 2,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 40x84 M4 232.0 Acier

20209773

Gamme de prix
197,9547 € - 148,4687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    40x84
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier

20209834

Gamme de prix
1,1839 € - 0,7749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 28x56 M27 148.0 Acier

20209674

Gamme de prix
155,2598 € - 116,4503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0