Menu Rechercher

Articulations à chape avec goupille

En cours de production

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
169 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Matière d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
13,8478 € - 21,3098 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier inox 303
10.0
52.0
20.0
20,049 € - 30,8423 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
7,831 € - 12,054 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier inox 303
8.0
42.0
16.0
4,6023 € - 7,0725 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x10
Acier inox 303
5.0
26.0
10.0
45,592 € - 60,7825 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Acier inox 303
16.0
83.0
32.0
2,009 € - 3,0955 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x20
Acier
5.0
36.0
20.0
7,913 € - 12,1668 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier inox 303
8.0
42.0
16.0
14,35 € - 22,0785 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier inox 303
10.0
52.0
20.0
19,3213 € - 29,725 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
38,8783 € - 59,819 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Acier inox 303
16.0
83.0
32.0
6,0475 € - 9,2968 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x12
Acier inox 303
6.0
31.0
12.0
87,9655 € - 117,2908 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Acier inox 303
20.0
105.0
40.0
3,3415 € - 5,1455 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x10
Acier inox 303
5.0
26.0
10.0
1,804 € - 2,7778 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
1,4555 € - 2,2345 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
129,5908 € - 172,7843 € Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
36x72
Acier
35.0
188.0
72.0
129,5908 € - 172,7843 € Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
36x72
Acier
35.0
188.0
72.0
1,5375 € - 2,3575 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x24
Acier
6.0
43.0
24.0
43,6343 € - 58,179 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x80
Acier
20.0
145.0
80.0
146,1548 € - 194,873 € Demander le délai de livraison ici
M27
48.0
28x56
Acier
28.0
148.0
56.0
  • sur 9
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20192266

Gamme de prix
21,3098 € - 13,8478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20192273

Gamme de prix
30,8423 € - 20,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20192259

Gamme de prix
12,054 € - 7,831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier inox 303

20192303

Gamme de prix
7,0725 € - 4,6023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192280

Gamme de prix
60,7825 € - 45,592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier

20192877

Gamme de prix
3,0955 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20192327

Gamme de prix
12,1668 € - 7,913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20192334

Gamme de prix
22,0785 € - 14,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20192341

Gamme de prix
29,725 € - 19,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192839

Gamme de prix
59,819 € - 38,8783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier inox 303

20192242

Gamme de prix
9,2968 € - 6,0475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20192365

Gamme de prix
117,2908 € - 87,9655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier inox 303

20192235

Gamme de prix
5,1455 € - 3,3415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20192891

Gamme de prix
2,7778 € - 1,804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20192884

Gamme de prix
2,2345 € - 1,4555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193249

Gamme de prix
172,7843 € - 129,5908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193256

Gamme de prix
172,7843 € - 129,5908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier

20193348

Gamme de prix
2,3575 € - 1,5375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x80 80.0 Acier

20193133

Gamme de prix
58,179 € - 43,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chape d’articulation à goupille M27 28x56 56.0 Acier

20193171

Gamme de prix
194,873 € - 146,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0