Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les articulations à chape en acier, avec clips de retenue, sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de retenue. Ils forment une liaison en U entre deux tiges, ou arbres, pour permettre des mouvements de traction ou de poussée linéaire.
Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la chape, empêchant toute déconnexion accidentelle et permettant un assemblage propre et compact. Le type acier assure la longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi que la résistance à l'usure et à la corrosion. Si nécessaire, le joint peut être démonté pour maintenance en retirant le clip de maintien. Cela permet l’examen, la lubrification et le remplacement des composants.
Le plus souvent utilisé comme accouplement à l'extrémité des vérins pneumatiques, aux extrémités des tendeurs ou pour les câbles métalliques pour la tension, et utilisé dans des industries telles que la construction, l'automobile et la fabrication.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d3 | Taille de la chape | Filetage manuel | Type de filetage | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,28 € - 5,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 2,2345 € - 3,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 0,9943 € - 1,5273 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 1,3428 € - 2,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 1,0353 € - 1,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 3,4748 € - 5,3505 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1,9373 € - 2,9725 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 1,6195 € - 2,4908 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1,0865 € - 1,6708 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 95,44 € - 136,34 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 25,97 € - 37,10 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 17,65 € - 25,21 € | Demander le délai de livraison ici |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 25,97 € - 37,10 € | Demander le délai de livraison ici |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 28,99 € - 41,41 € | Demander le délai de livraison ici |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 19,66 € - 28,08 € | Demander le délai de livraison ici |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 95,44 € - 136,34 € | Demander le délai de livraison ici |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 28,99 € - 41,41 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
| 11,23 € - 16,04 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
14.0
|
9x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
16.0
|
||
| 17,65 € - 25,21 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 14,79 € - 21,13 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer