Menu Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x24 24.0 Acier inox 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Nouvelle référence Essentra:

20760014

Ancienne référence Essentra:

20760014

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 12,05 €
50 - 99 9,64 €
100 - 199 9,04 €
200 + 8,44 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,05 €

1 x 12,05 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 6x24
Filetage manuel Left Hand
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 54.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter