20760007
20760007
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 49 | 11,95 € |
| 50 - 99 | 9,56 € |
| 100 - 199 | 8,96 € |
| 200 + | 8,37 € |
| Taille de la chape | 6x12 |
|---|---|
| Filetage manuel | Left Hand |
| Type de filetage | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
| l5 | 14.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 23.0 |
| h4 | 6.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer