Menu Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M8x1 8x32 32.0 Acier inox 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Nouvelle référence Essentra:

20759858

Ancienne référence Essentra:

20759858

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 25,21 €
50 - 99 20,17 €
100 - 199 18,91 €
200 + 17,65 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,21 €

1 x 25,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 8x32
Filetage manuel Right Hand
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8x1
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter