Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
91,84 € - 122,4568 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1450.0
103,2175 € - 137,6268 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1650.0
46,248 € - 77,08 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
950.0
77,6028 € - 103,4635 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1200.0
170,847 € - 189,83 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2300.0
106,0568 € - 141,409 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1700.0
88,9803 € - 118,6438 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1400.0
41,697 € - 69,495 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
850.0
123,1333 € - 164,1743 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2000.0
133,865 € - 178,4833 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2150.0
83,2915 € - 111,0485 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1300.0
18,4295 € - 30,709 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
350.0
97,539 € - 130,052 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1550.0
94,669 € - 126,2288 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1500.0
269,9235 € - 299,915 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3750.0
228,9235 € - 254,364 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3150.0
191,347 € - 212,6055 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2600.0
266,4898 € - 296,102 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3700.0
304,0765 € - 337,8605 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4250.0
276,7603 € - 307,5103 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3850.0
  • sur 72
Arbre durci 40.0 1450.0 1.5 Acier

20282677

Gamme de prix
122,4568 € - 91,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    14.312
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1650.0 1.5 Acier

20282714

Gamme de prix
137,6268 € - 103,2175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    16.286
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 950.0 1.5 Acier

20282578

Gamme de prix
77,08 € - 46,248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    9.377
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1200.0 1.5 Acier

20282622

Gamme de prix
103,4635 € - 77,6028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    11.844
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 2300.0 1.5 Acier

20282844

Gamme de prix
189,83 € - 170,847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    22.701
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1700.0 1.5 Acier

20282721

Gamme de prix
141,409 € - 106,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    16.779
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1400.0 1.5 Acier

20282660

Gamme de prix
118,6438 € - 88,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    13.818
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 850.0 1.5 Acier

20282554

Gamme de prix
69,495 € - 41,697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    8.390
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 2000.0 1.5 Acier

20282783

Gamme de prix
164,1743 € - 123,1333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    19.740
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 2150.0 1.5 Acier

20282813

Gamme de prix
178,4833 € - 133,865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    21.221
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1300.0 1.5 Acier

20282646

Gamme de prix
111,0485 € - 83,2915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    12.831
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 350.0 1.5 Acier

20282455

Gamme de prix
30,709 € - 18,4295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.455
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1550.0 1.5 Acier

20282691

Gamme de prix
130,052 € - 97,539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    15.299
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1500.0 1.5 Acier

20282684

Gamme de prix
126,2288 € - 94,669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    14.805
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3750.0 1.5 Acier

20283131

Gamme de prix
299,915 € - 269,9235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    37.013
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3150.0 1.5 Acier

20283018

Gamme de prix
254,364 € - 228,9235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.091
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 2600.0 1.5 Acier

20282905

Gamme de prix
212,6055 € - 191,347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    25.662
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3700.0 1.5 Acier

20283124

Gamme de prix
296,102 € - 266,4898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    36.519
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4250.0 1.5 Acier

20283230

Gamme de prix
337,8605 € - 304,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    41.948
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3850.0 1.5 Acier

20283155

Gamme de prix
307,5103 € - 276,7603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    38.000
  • Matière
    Acier