Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
19,557 € - 32,595 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
550.0
63,9088 € - 106,5078 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4800.0
67,5065 € - 112,5143 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5150.0
68,6545 € - 114,4208 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5250.0
55,9138 € - 93,193 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4000.0
63,0888 € - 105,1445 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4700.0
59,3578 € - 98,933 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4350.0
18,491 € - 30,8115 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
500.0
9,6965 € - 16,154 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
100.0
17,5685 € - 29,2843 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
450.0
31,8263 € - 53,0438 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1950.0
34,563 € - 57,605 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2050.0
39,1653 € - 65,2823 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2500.0
42,7323 € - 71,2273 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2850.0
43,1628 € - 71,9448 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2900.0
36,0903 € - 60,1573 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2200.0
37,1563 € - 61,9203 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2300.0
41,6663 € - 69,4438 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2750.0
45,2538 € - 75,4298 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
3100.0
28,3105 € - 47,1808 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1600.0
  • sur 72
Arbre durci 16.0 550.0 0.6 Acier

20277758

Gamme de prix
32,595 € - 19,557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.869
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 4800.0 0.6 Acier

20277413

Gamme de prix
106,5078 € - 63,9088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.272
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 5150.0 0.6 Acier

20277482

Gamme de prix
112,5143 € - 67,5065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.584
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 5250.0 0.6 Acier

20277505

Gamme de prix
114,4208 € - 68,6545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.673
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 4000.0 0.6 Acier

20277253

Gamme de prix
93,193 € - 55,9138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.560
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 4700.0 0.6 Acier

20277390

Gamme de prix
105,1445 € - 63,0888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.183
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 4350.0 0.6 Acier

20277321

Gamme de prix
98,933 € - 59,3578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.872
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 500.0 0.6 Acier

20277741

Gamme de prix
30,8115 € - 18,491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.790
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 100.0 0.6 Acier

20277666

Gamme de prix
16,154 € - 9,6965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.158
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 450.0 0.6 Acier

20277734

Gamme de prix
29,2843 € - 17,5685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.711
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 1950.0 0.4 Acier

20274467

Gamme de prix
53,0438 € - 31,8263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.780
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2050.0 0.4 Acier

20274481

Gamme de prix
57,605 € - 34,563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.820
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2500.0 0.4 Acier

20274573

Gamme de prix
65,2823 € - 39,1653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.000
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2850.0 0.4 Acier

20274641

Gamme de prix
71,2273 € - 42,7323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.140
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2900.0 0.4 Acier

20274658

Gamme de prix
71,9448 € - 43,1628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2200.0 0.4 Acier

20274511

Gamme de prix
60,1573 € - 36,0903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.880
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2300.0 0.4 Acier

20274535

Gamme de prix
61,9203 € - 37,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.920
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 2750.0 0.4 Acier

20274627

Gamme de prix
69,4438 € - 41,6663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 3100.0 0.4 Acier

20274696

Gamme de prix
75,4298 € - 45,2538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.240
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 1600.0 0.4 Acier

20274399

Gamme de prix
47,1808 € - 28,3105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.640
  • Matière
    Acier