Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
81,1083 € - 135,1873 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4250.0
99,6095 € - 166,009 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5450.0
11,9413 € - 19,8953 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
250.0
9,061 € - 15,1085 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
150.0
17,9683 € - 29,9403 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
550.0
13,8478 € - 23,083 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
350.0
16,9433 € - 28,2388 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
500.0
31,0473 € - 51,742 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1200.0
29,5713 € - 49,282 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1100.0
36,6028 € - 61,008 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1550.0
34,235 € - 57,0515 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1400.0
28,7103 € - 47,847 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1050.0
20,869 € - 34,7783 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
700.0
18,9625 € - 31,611 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
600.0
38,1095 € - 63,5193 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1650.0
39,77 € - 66,2765 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1750.0
52,5108 € - 87,5248 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2450.0
41,3998 € - 69,003 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1850.0
54,038 € - 90,0565 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2550.0
46,1455 € - 76,916 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2050.0
  • sur 72
Arbre durci 5.0 4250.0 0.4 Acier

20337766

Gamme de prix
135,1873 € - 81,1083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.680
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5450.0 0.4 Acier

20338008

Gamme de prix
166,009 € - 99,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.872
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 250.0 0.4 Acier

20336967

Gamme de prix
19,8953 € - 11,9413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.040
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 150.0 0.4 Acier

20336943

Gamme de prix
15,1085 € - 9,061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.024
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 550.0 0.4 Acier

20337025

Gamme de prix
29,9403 € - 17,9683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.088
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 350.0 0.4 Acier

20336981

Gamme de prix
23,083 € - 13,8478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.056
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 500.0 0.4 Acier

20337018

Gamme de prix
28,2388 € - 16,9433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.080
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1200.0 0.4 Acier

20337155

Gamme de prix
51,742 € - 31,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.192
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1100.0 0.4 Acier

20337131

Gamme de prix
49,282 € - 29,5713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.176
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1550.0 0.4 Acier

20337223

Gamme de prix
61,008 € - 36,6028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.248
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1400.0 0.4 Acier

20337193

Gamme de prix
57,0515 € - 34,235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.224
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1050.0 0.4 Acier

20337124

Gamme de prix
47,847 € - 28,7103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.168
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 700.0 0.4 Acier

20337056

Gamme de prix
34,7783 € - 20,869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.112
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 600.0 0.4 Acier

20337032

Gamme de prix
31,611 € - 18,9625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.096
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1650.0 0.4 Acier

20337247

Gamme de prix
63,5193 € - 38,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.264
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1750.0 0.4 Acier

20337261

Gamme de prix
66,2765 € - 39,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.280
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2450.0 0.4 Acier

20337407

Gamme de prix
87,5248 € - 52,5108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.392
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1850.0 0.4 Acier

20337285

Gamme de prix
69,003 € - 41,3998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.296
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2550.0 0.4 Acier

20337421

Gamme de prix
90,0565 € - 54,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.408
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2050.0 0.4 Acier

20337322

Gamme de prix
76,916 € - 46,1455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.328
  • Matière
    Acier