Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
21,32 € - 35,5265 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
900.0
14,2885 € - 23,8108 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
450.0
15,0163 € - 25,0203 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
500.0
12,505 € - 20,8383 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
350.0
19,7005 € - 32,8308 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
800.0
22,8883 € - 38,1403 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1000.0
33,3228 € - 55,5345 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1400.0
9,266 € - 15,4365 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
200.0
10,9983 € - 18,3373 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
250.0
7,7285 € - 12,8843 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
100.0
16,646 € - 27,7468 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
600.0
39,3805 € - 65,641 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1800.0
45,0385 € - 75,0608 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2050.0
47,9393 € - 79,8988 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2250.0
49,4255 € - 82,3793 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2350.0
54,7145 € - 91,184 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2700.0
57,8203 € - 96,3705 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2900.0
62,279 € - 103,7915 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3200.0
63,919 € - 106,5283 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3300.0
66,9325 € - 111,5508 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3500.0
  • sur 72
Arbre durci 6.0 900.0 0.4 Acier

20273064

Gamme de prix
35,5265 € - 21,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.207
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 450.0 0.4 Acier

20272975

Gamme de prix
23,8108 € - 14,2885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.104
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 500.0 0.4 Acier

20272982

Gamme de prix
25,0203 € - 15,0163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.115
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 350.0 0.4 Acier

20272951

Gamme de prix
20,8383 € - 12,505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.081
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 800.0 0.4 Acier

20273040

Gamme de prix
32,8308 € - 19,7005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.184
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1000.0 0.4 Acier

20273088

Gamme de prix
38,1403 € - 22,8883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.230
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1400.0 0.4 Acier

20273163

Gamme de prix
55,5345 € - 33,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.322
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 200.0 0.4 Acier

20272920

Gamme de prix
15,4365 € - 9,266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.046
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 250.0 0.4 Acier

20272937

Gamme de prix
18,3373 € - 10,9983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.058
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 100.0 0.4 Acier

20272906

Gamme de prix
12,8843 € - 7,7285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.023
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 600.0 0.4 Acier

20273002

Gamme de prix
27,7468 € - 16,646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.138
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1800.0 0.4 Acier

20273248

Gamme de prix
65,641 € - 39,3805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.414
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2050.0 0.4 Acier

20273293

Gamme de prix
75,0608 € - 45,0385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.472
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2250.0 0.4 Acier

20273330

Gamme de prix
79,8988 € - 47,9393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.518
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2350.0 0.4 Acier

20273354

Gamme de prix
82,3793 € - 49,4255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.541
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2700.0 0.4 Acier

20273422

Gamme de prix
91,184 € - 54,7145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.621
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2900.0 0.4 Acier

20273460

Gamme de prix
96,3705 € - 57,8203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.667
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3200.0 0.4 Acier

20273521

Gamme de prix
103,7915 € - 62,279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.736
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3300.0 0.4 Acier

20273545

Gamme de prix
106,5283 € - 63,919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.759
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3500.0 0.4 Acier

20273583

Gamme de prix
111,5508 € - 66,9325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.805
  • Matière
    Acier