Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
460,2196 € - 511,3551 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5450.0
69,2161 € - 76,9068 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
700.0
132,6053 € - 147,3333 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1350.0
484,7912 € - 538,6581 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5750.0
20,1693 € - 22,4079 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
150.0
421,9483 € - 468,8314 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4950.0
497,0556 € - 552,2828 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5900.0
60,8399 € - 67,5988 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
600.0
82,0696 € - 91,1849 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
850.0
505,2068 € - 561,3445 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
6000.0
34,4688 € - 38,3034 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
300.0
65,0923 € - 72,3224 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
650.0
368,4242 € - 409,3626 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4300.0
456,1386 € - 506,8243 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5400.0
476,6292 € - 529,5856 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5650.0
360,2087 € - 400,2259 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4200.0
364,3218 € - 404,7996 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4250.0
397,2696 € - 441,4106 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4650.0
468,3709 € - 520,4168 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5550.0
464,3113 € - 515,8966 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5500.0
  • sur 62
Arbre durci 16.0 5450.0 0.6 Acier inoxydable

20300111

Gamme de prix
511,3551 € - 460,2196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 700.0 0.9 Acier inoxydable

20300357

Gamme de prix
76,9068 € - 69,2161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 1350.0 0.9 Acier inoxydable

20300487

Gamme de prix
147,3333 € - 132,6053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5750.0 0.6 Acier inoxydable

20300173

Gamme de prix
538,6581 € - 484,7912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 150.0 0.9 Acier inoxydable

20300241

Gamme de prix
22,4079 € - 20,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4950.0 0.6 Acier inoxydable

20300012

Gamme de prix
468,8314 € - 421,9483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5900.0 0.6 Acier inoxydable

20300203

Gamme de prix
552,2828 € - 497,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 600.0 0.9 Acier inoxydable

20300333

Gamme de prix
67,5988 € - 60,8399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 850.0 0.9 Acier inoxydable

20300388

Gamme de prix
91,1849 € - 82,0696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 6000.0 0.6 Acier inoxydable

20300227

Gamme de prix
561,3445 € - 505,2068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 300.0 0.9 Acier inoxydable

20300272

Gamme de prix
38,3034 € - 34,4688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 650.0 0.9 Acier inoxydable

20300340

Gamme de prix
72,3224 € - 65,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4300.0 0.6 Acier inoxydable

20299880

Gamme de prix
409,3626 € - 368,4242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5400.0 0.6 Acier inoxydable

20300104

Gamme de prix
506,8243 € - 456,1386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5650.0 0.6 Acier inoxydable

20300159

Gamme de prix
529,5856 € - 476,6292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4200.0 0.6 Acier inoxydable

20299866

Gamme de prix
400,2259 € - 360,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4250.0 0.6 Acier inoxydable

20299873

Gamme de prix
404,7996 € - 364,3218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4650.0 0.6 Acier inoxydable

20299958

Gamme de prix
441,4106 € - 397,2696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5550.0 0.6 Acier inoxydable

20300135

Gamme de prix
520,4168 € - 468,3709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5500.0 0.6 Acier inoxydable

20300128

Gamme de prix
515,8966 € - 464,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900