Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
120,5873 € - 133,9871 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2150.0
89,771 € - 99,7432 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1550.0
129,7132 € - 144,1199 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2350.0
141,9669 € - 157,7446 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2600.0
84,7474 € - 94,1627 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1450.0
87,2967 € - 96,9904 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1500.0
106,1699 € - 117,963 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1900.0
77,6137 € - 86,2363 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1300.0
221,4872 € - 246,091 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3300.0
289,1181 € - 321,2412 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4400.0
295,3306 € - 328,1392 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4500.0
301,6288 € - 335,1444 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4600.0
150,868 € - 167,6311 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2800.0
257,852 € - 286,5045 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3900.0
264,1608 € - 293,5097 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4000.0
153,3316 € - 170,3625 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2850.0
127,239 € - 141,3778 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2300.0
227,8283 € - 253,139 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3400.0
236,0545 € - 262,2864 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3550.0
251,6394 € - 279,5958 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3800.0
  • sur 62
Arbre durci 12.0 2150.0 0.6 Acier inoxydable

20298265

Gamme de prix
133,9871 € - 120,5873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1550.0 0.6 Acier inoxydable

20298142

Gamme de prix
99,7432 € - 89,771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2350.0 0.6 Acier inoxydable

20298302

Gamme de prix
144,1199 € - 129,7132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2600.0 0.6 Acier inoxydable

20298357

Gamme de prix
157,7446 € - 141,9669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1450.0 0.6 Acier inoxydable

20298128

Gamme de prix
94,1627 € - 84,7474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1500.0 0.6 Acier inoxydable

20298135

Gamme de prix
96,9904 € - 87,2967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1900.0 0.6 Acier inoxydable

20298210

Gamme de prix
117,963 € - 106,1699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1300.0 0.6 Acier inoxydable

20298098

Gamme de prix
86,2363 € - 77,6137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3300.0 0.6 Acier inoxydable

20298494

Gamme de prix
246,091 € - 221,4872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4400.0 0.6 Acier inoxydable

20298715

Gamme de prix
321,2412 € - 289,1181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4500.0 0.6 Acier inoxydable

20298739

Gamme de prix
328,1392 € - 295,3306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4600.0 0.6 Acier inoxydable

20298753

Gamme de prix
335,1444 € - 301,6288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2800.0 0.6 Acier inoxydable

20298395

Gamme de prix
167,6311 € - 150,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3900.0 0.6 Acier inoxydable

20298616

Gamme de prix
286,5045 € - 257,852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4000.0 0.6 Acier inoxydable

20298630

Gamme de prix
293,5097 € - 264,1608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2850.0 0.6 Acier inoxydable

20298401

Gamme de prix
170,3625 € - 153,3316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2300.0 0.6 Acier inoxydable

20298296

Gamme de prix
141,3778 € - 127,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3400.0 0.6 Acier inoxydable

20298517

Gamme de prix
253,139 € - 227,8283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3550.0 0.6 Acier inoxydable

20298548

Gamme de prix
262,2864 € - 236,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3800.0 0.6 Acier inoxydable

20298593

Gamme de prix
279,5958 € - 251,6394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900