Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
1 102,3055 € - 1 224,7886 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5550.0
1 141,5087 € - 1 268,3405 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5750.0
51,3323 € - 57,0321 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
200.0
40,4115 € - 44,9029 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
150.0
85,5196 € - 95,0269 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
350.0
1 082,736 € - 1 203,0341 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5450.0
1 131,7186 € - 1 257,4687 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5700.0
152,1502 € - 169,0557 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
650.0
174,8353 € - 194,2602 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
750.0
886,688 € - 985,2101 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4450.0
107,897 € - 119,8894 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
450.0
97,6032 € - 108,4442 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
400.0
778,8793 € - 865,4155 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3900.0
385,3051 € - 428,118 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2450.0
818,0824 € - 908,9781 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4100.0
965,0836 € - 1 072,314 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4850.0
690,64 € - 767,3754 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3450.0
1 053,3229 € - 1 170,354 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5300.0
423,148 € - 470,1596 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2700.0
461,023 € - 512,2442 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2950.0
  • sur 62
Arbre durci 30.0 5550.0 1.5 Acier inoxydable

20303709

Gamme de prix
1 224,7886 € - 1 102,3055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 5750.0 1.5 Acier inoxydable

20303747

Gamme de prix
1 268,3405 € - 1 141,5087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 200.0 1.5 Acier inoxydable

20303822

Gamme de prix
57,0321 € - 51,3323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 150.0 1.5 Acier inoxydable

20303815

Gamme de prix
44,9029 € - 40,4115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 350.0 1.5 Acier inoxydable

20303853

Gamme de prix
95,0269 € - 85,5196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 5450.0 1.5 Acier inoxydable

20303686

Gamme de prix
1 203,0341 € - 1 082,736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 5700.0 1.5 Acier inoxydable

20303730

Gamme de prix
1 257,4687 € - 1 131,7186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 650.0 1.5 Acier inoxydable

20303914

Gamme de prix
169,0557 € - 152,1502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 750.0 1.5 Acier inoxydable

20303938

Gamme de prix
194,2602 € - 174,8353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4450.0 1.5 Acier inoxydable

20303488

Gamme de prix
985,2101 € - 886,688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 450.0 1.5 Acier inoxydable

20303877

Gamme de prix
119,8894 € - 107,897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 400.0 1.5 Acier inoxydable

20303860

Gamme de prix
108,4442 € - 97,6032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 3900.0 1.5 Acier inoxydable

20303372

Gamme de prix
865,4155 € - 778,8793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2450.0 1.5 Acier inoxydable

20303082

Gamme de prix
428,118 € - 385,3051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4100.0 1.5 Acier inoxydable

20303419

Gamme de prix
908,9781 € - 818,0824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4850.0 1.5 Acier inoxydable

20303563

Gamme de prix
1 072,314 € - 965,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 3450.0 1.5 Acier inoxydable

20303280

Gamme de prix
767,3754 € - 690,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 5300.0 1.5 Acier inoxydable

20303655

Gamme de prix
1 170,354 € - 1 053,3229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2700.0 1.5 Acier inoxydable

20303136

Gamme de prix
470,1596 € - 423,148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2950.0 1.5 Acier inoxydable

20303181

Gamme de prix
512,2442 € - 461,023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900