Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
113,4215 € - 126,0286 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2450.0
121,5192 € - 135,026 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2650.0
176,9927 € - 196,6586 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3150.0
119,4733 € - 132,7446 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2600.0
184,8012 € - 205,3347 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3300.0
70,5765 € - 78,4171 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1400.0
105,945 € - 117,7166 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2250.0
74,304 € - 82,5623 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1500.0
123,5329 € - 137,254 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2700.0
110,026 € - 122,2475 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2350.0
108,0122 € - 120,0088 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2300.0
78,0636 € - 86,7397 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1600.0
93,6057 € - 104,0062 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2000.0
60,947 € - 67,7165 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1150.0
42,2988 € - 47,001 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
850.0
66,7204 € - 74,1326 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1300.0
60,6002 € - 67,3373 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1050.0
11,1183 € - 12,3501 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
100.0
32,4659 € - 36,0755 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
600.0
38,3034 € - 42,5558 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
750.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 2450.0 0.4 Acier inoxydable

20294755

Gamme de prix
126,0286 € - 113,4215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2650.0 0.4 Acier inoxydable

20294793

Gamme de prix
135,026 € - 121,5192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3150.0 0.4 Acier inoxydable

20294892

Gamme de prix
196,6586 € - 176,9927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2600.0 0.4 Acier inoxydable

20294786

Gamme de prix
132,7446 € - 119,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3300.0 0.4 Acier inoxydable

20294922

Gamme de prix
205,3347 € - 184,8012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1400.0 0.4 Acier inoxydable

20294540

Gamme de prix
78,4171 € - 70,5765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2250.0 0.4 Acier inoxydable

20294717

Gamme de prix
117,7166 € - 105,945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1500.0 0.4 Acier inoxydable

20294564

Gamme de prix
82,5623 € - 74,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2700.0 0.4 Acier inoxydable

20294809

Gamme de prix
137,254 € - 123,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2350.0 0.4 Acier inoxydable

20294731

Gamme de prix
122,2475 € - 110,026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2300.0 0.4 Acier inoxydable

20294724

Gamme de prix
120,0088 € - 108,0122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1600.0 0.4 Acier inoxydable

20294588

Gamme de prix
86,7397 € - 78,0636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2000.0 0.4 Acier inoxydable

20294663

Gamme de prix
104,0062 € - 93,6057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1150.0 0.4 Acier inoxydable

20294496

Gamme de prix
67,7165 € - 60,947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 850.0 0.4 Acier inoxydable

20294434

Gamme de prix
47,001 € - 42,2988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1300.0 0.4 Acier inoxydable

20294526

Gamme de prix
74,1326 € - 66,7204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1050.0 0.4 Acier inoxydable

20294472

Gamme de prix
67,3373 € - 60,6002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 100.0 0.4 Acier inoxydable

20294281

Gamme de prix
12,3501 € - 11,1183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 600.0 0.4 Acier inoxydable

20294380

Gamme de prix
36,0755 € - 32,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 750.0 0.4 Acier inoxydable

20294410

Gamme de prix
42,5558 € - 38,3034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900