Menu Rechercher

Arbre durci 6.0 5600.0 0.4 Acier inoxydable

Ø6 Arbre en acier inoxydable trempé qui fournit une solidité et une durabilité élevée et est adapté aux applications exigeantes qui requièrent une résistance à la corrosion, à l'usure et aux conditions sévères. Il offre un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'il est utilisé avec une douille à billes. Fabriquée en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20295387

Ancienne référence Essentra:

20295387

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 333,8268 €
10 + 300,4399 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

333,83 €

1 x 333,8268 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 6.0
l1 5600.0
Depth of hardness min 0.4
Matière Acier inoxydable
Code produit 7222202900

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter