Menu Rechercher

Arbre inox AISI 12.0 1050.0 0.6 Acier inox 303

12Ø Arbres en inox AISI 303 qui sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées. Ils peuvent tolérer des conditions difficiles comme les produits chimiques à haut niveau d'humidité. Utilisés avec des paliers céramique à la place des paliers à bague à boule linéaire dans les applications impliquant des vitesses élevées.
Nouvelle référence Essentra:

20311124

Ancienne référence Essentra:

20311124

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 64,5955 €
10 - 24 58,138 €
25 - 49 54,9093 €
50 + 51,6805 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

64,60 €

1 x 64,5955 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 12.0
l1 1050.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Matière Acier inox 303
Limite d'élasticité 225 Nmm2
Résistance à la traction 500 - 750 Nmm2
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter