Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
170,2115 € - 189,1228 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3800.0
194,0018 € - 215,5575 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4400.0
65,4258 € - 109,0395 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2600.0
218,5403 € - 242,8225 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5000.0
93,316 € - 155,5233 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3050.0
43,4395 € - 72,3958 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1600.0
178,432 € - 198,2555 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4000.0
166,1013 € - 184,5513 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3700.0
67,5885 € - 112,6475 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2700.0
69,7513 € - 116,2453 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2800.0
38,212 € - 63,6833 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1350.0
168,1615 € - 186,8473 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3750.0
104,386 € - 173,9733 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3450.0
174,3218 € - 193,6943 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3900.0
184,6128 € - 205,123 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4150.0
60,3623 € - 100,6038 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2350.0
55,227 € - 92,045 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2100.0
198,0915 € - 220,0983 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4500.0
186,6628 € - 207,3985 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4200.0
204,221 € - 226,9145 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4650.0
  • sur 42
Arbre creux durci 12.0 3800.0 0.4 Acier

20286705

Gamme de prix
189,1228 € - 170,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4400.0 0.4 Acier

20286828

Gamme de prix
215,5575 € - 194,0018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2600.0 0.4 Acier

20286460

Gamme de prix
109,0395 € - 65,4258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5000.0 0.4 Acier

20286941

Gamme de prix
242,8225 € - 218,5403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3050.0 0.4 Acier

20286552

Gamme de prix
155,5233 € - 93,316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1600.0 0.4 Acier

20286262

Gamme de prix
72,3958 € - 43,4395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4000.0 0.4 Acier

20286743

Gamme de prix
198,2555 € - 178,432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3700.0 0.4 Acier

20286682

Gamme de prix
184,5513 € - 166,1013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2700.0 0.4 Acier

20286484

Gamme de prix
112,6475 € - 67,5885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2800.0 0.4 Acier

20286507

Gamme de prix
116,2453 € - 69,7513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1350.0 0.4 Acier

20286217

Gamme de prix
63,6833 € - 38,212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3750.0 0.4 Acier

20286699

Gamme de prix
186,8473 € - 168,1615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3450.0 0.4 Acier

20286637

Gamme de prix
173,9733 € - 104,386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3900.0 0.4 Acier

20286729

Gamme de prix
193,6943 € - 174,3218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4150.0 0.4 Acier

20286774

Gamme de prix
205,123 € - 184,6128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2350.0 0.4 Acier

20286415

Gamme de prix
100,6038 € - 60,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2100.0 0.4 Acier

20286361

Gamme de prix
92,045 € - 55,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4500.0 0.4 Acier

20286842

Gamme de prix
220,0983 € - 198,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4200.0 0.4 Acier

20286781

Gamme de prix
207,3985 € - 186,6628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4650.0 0.4 Acier

20286873

Gamme de prix
226,9145 € - 204,221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099